(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Válvula de retención de ala de acero inoxidable tipo 10K / tipo 20K

Válvula de retención de ala de acero inoxidable tipo 10K / tipo 20K
  • Descuento por volumen

Una verificación multifuncional de tipo oblea. Ligero y compacto, con un cuerpo delgado y función de prevención de golpe de ariete incorporada y circuito de derivación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10UNW-40A
10UNW-50A
10UNW-65A
10UNW-80A
10UNW-100A
10UNW-125A
10UNW-150A
10UNW-200A
10UNW-250A
10UNW-300A
20UNW-40A
20UNW-50A
20UNW-65A
20UNW-80A
20UNW-100A
20UNW-125A
20UNW-150A
20UNW-200A
20UNW-250A
20UNW-300A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Presión nominal Lado de suministro, designación nominal de la denominación de brida de tubería B (Denominación A) Nominal del lado de control Brida de tubería Nombre B (nombre A) Presión máxima permitida
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo constante que es 80 ° C o menos)
(MPa)
Detalles de la presión máxima permitida (flujo pulsante y aceite y aire que son 80 ° C o menos)
(MPa)
Disponible

Presupuesto

10K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1.41.41.0
Disponible

Presupuesto

10K2B(50A)2B(50A)1.41.41.0
Disponible

13 Días o más

10K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1.41.41.0
Disponible

13 Días o más

10K3B(80A)3B(80A)1.41.41.0
Disponible

13 Días o más

10K4B(100A)4B(100A)1.41.41.0
Disponible

13 Días o más

10K5B(125A)5B(125A)1.41.41.0
Disponible

13 Días o más

10K6B(150A)6B(150A)1.41.41.0
Disponible

13 Días o más

10K8B(200A)8B(200A)1.41.41.0
Disponible

Presupuesto

10K10B(250A)10B(250A)1.41.41.0
Disponible

Presupuesto

10K12B(300A)12B(300A)1.41.41.0

Presupuesto

20K1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K--2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K3B(80A)3B(80A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K4B(100A)4B(100A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K5B(125A)5B(125A)2.82.82.0
Disponible

51 Días o más

20K6B(150A)6B(150A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K8B(200A)8B(200A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K10B(250A)10B(250A)2.82.82.0
Disponible

Presupuesto

20K12B(300A)12B(300A)2.82.82.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de oblea Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Material Fundición de acero inoxidable CF-8
Lado de suministro, tipo de conexión Brida Lado de control, tipo de conexión Brida

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico