(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Rueda de plástico SERIE 2130 (tipo de bola de varias hileras)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2130
2131
2132
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho
(mm)
ID d
(φ)
Disponible

21 Días o más

1048176.5
Disponible

7 Días o más

1048178.2
Disponible

16 Días o más

1052206.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodillo Polipropileno Material de revestimiento Sin forro Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies
Tipo de eje Sin eje (agujero redondo) Rodamiento Simple Material de rodamiento Acero (el material de la pelota)
Carga (referencia)(N) 196 Rango de temperatura de funcionamiento mín. ~ Máx.(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico