(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De caucho con placa fija sin freno, serie LR-WK (Cargas medias).

Ruedas - De caucho con placa fija sin freno, serie LR-WK (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija
· Material de las ruedas: Caucho
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda de baja resistencia inicial, LR-WK, con rueda de goma, con herrajes fijos, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LR-150WK-BK-12

 
Número de Parte
LR-150WK-BK-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Rango de carga(daN) 140.01~220.00
Carga máxima(daN) 196 Altura de Montaje H(mm) 191 Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material De chapa de acero Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 75(80)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 75(80) Placa superior F1(mm) 102 Placa superior F2(mm) 102
Diámetro de la rueda(φ) 150 Categoría de carga Carga media Ancho de horquilla b(mm) 55
Ancho del neumático R(mm) 35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LR-150WK-BK-12 de la serie Ruedas - De caucho con placa fija sin freno, serie LR-WK (Cargas medias)..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico