(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Etapa XY: tipo de alta precisión (etapa automática)

Número de Parte
ALD-215-H1P
ALD-510-H1P
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Superficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento y rigidez de tono
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de guiñada
("/ N • cm)
Rigidez de momento y rigidez de balanceo
("/ N • cm)
Disponible

36 Días o más

200250±75±753430.030.040.03
Disponible

36 Días o más

150180±50±503920.030.040.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Etapa XY Motor utilizado Equivalente a PK545NBW material principal Acero
Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Etapa Cara Espesor H(mm) 100 Tratamiento de superficies Revestimiento Kanigen
Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY Escala Ninguno
Paso de tornillo de alimentación(mm) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico