(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Etapa XY, tipo pequeño (etapa automática)

Número de Parte
ALD-301-HM
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Etapa XY Motor utilizado Equivalente a PK513PB material principal Aleación de aluminio
Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Superficie del escenario (longitud)(mm) 30 Superficie del escenario (ancho)(mm) 30
Carrera (distancia X)(mm) ±7.5 Carrera (distancia Y)(mm) ±7.5 Tratamiento de superficies Anodizado negro satinado
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Carga permisible(N) 14.7 Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XY
Escala Ninguno Paso de tornillo de alimentación(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALD-301-HM de la serie Etapa XY, tipo pequeño (etapa automática).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico