(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, alta precisión

Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, alta precisión
  • Descuento por volumen

Esta es una etapa del eje Z que utiliza una ranura en cola de milano, una ranura en V y un rodillo transversal para la guía móvil.

[Caracteristicas]
· Etapa del eje Z con ranura en cola de milano (tipo DT), ranura en V y rodillo transversal (tipo V-CR) para la guía de viaje.
· El método de alimentación de cremallera y piñón permite el movimiento a través de grandes distancias.
· Puede ser ampliamente utilizado para aplicaciones que requieren el posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos.
· Capaz de asegurarse con una abrazadera de palanca de sujeción alta en cualquier posición.
· Puede usarse también como unidad de enfoque, como un microscopio, porque es posible un posicionamiento de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LV-643

Número de Parte
LV-643
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 41~60
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 41~60 Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 60
Superficie del escenario (ancho)(mm) 60 Carga permisible(N) 49 Tipo de abrazadera Tipo de palanca
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación 1 rotación gruesa: aproximadamente 6 mm; 1 rotación fina: aproximadamente 0,68 mm Posición de montaje de la parte operativa Lado Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LV-643 de la serie Etapas manuales del eje Z: rodillo cruzado con ranura en V y cola de milano, alta precisión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico