(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z - tomas de laboratorio (Etapa manual)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LV-151-2
LV-251-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSuperficie del escenario (longitud)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125125147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150200196

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 100.1~ Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 121~
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)(mm) 121~ Método de alimentación Método de pantógrafo Material de mesa Acero
Tratamiento de superficie de mesa Cromo negro duro Tipo de abrazadera Tipo de cierre de hendidura Dirección de movimiento Eje Z 1 Dirección

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico