(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Enlace de compensación de cadena de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OCM35SUSOL
OCM40SUSOL
OCM50SUSOL
OCM60SUSOL
OCM80SUSOL
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSPitch Diámetro de rodillo D Ancho interno del enlace interno W Número nominal de JIS
Disponible

12 Días o más

109.5255.084.835
Disponible

12 Días o más

1012.77.927.9540
Disponible

7 Días o más

1015.87510.169.5550
Disponible

12 Días o más

1019.0511.9112.760
Disponible

12 Días o más

1025.415.8815.980

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cadenas estándar Numero de pistas 1 Material Acero inoxidable
Formato pin Tipo chaveta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico