(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de tornillo de acero inoxidable TUBO DE MEDIDOR (Tipo O) MO

Accesorios de tornillo de acero inoxidable TUBO DE MEDIDOR (Tipo O) MO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los productos de acero inoxidable del fabricante son producidos y suministrados de manera confiable por tecnologías japonesas de fundición y mecanizado de alto nivel en instalaciones de vanguardia bajo un control de calidad exigente desde la fundición hasta los productos terminados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCS13-MO-3/8B

Número de Parte
SCS13-MO-3/8B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Tubo tipo O Rosca de conexión tipo M1 R Hilo Nominal M1 3/8B(10A)
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCS13-MO-3/8B de la serie Accesorios de tornillo de acero inoxidable TUBO DE MEDIDOR (Tipo O) MO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico