(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, SSD SSBSLF【1-1,000 piezas por paquete】

Remaches ciegos - hierro, tipo abierto, brida grande, SSD SSBSLF
  • Descuento por volumen

Adecuado para situaciones en las que los materiales de las piezas de trabajo en el lado de la brida de las bridas grandes son flexibles, donde los diámetros de orificios inferiores de las piezas de trabajo son grandes, o similares.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SSD42SSBSLF
SSD43SSBSLF
SSD44SSBSLF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrosor de placa de fijación recomendado
(mm)
Longitud L1
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0~3.210.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2~4.812.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.8~6.413.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Nominal(mm) 3.2 Material Hierro
Nominal(mm) 3.2 Tratamiento de superficies Ninguno Detalles del tratamiento superficial Ninguno
Forma de la cabeza Brida grande Unidad de ventas Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico