(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguito - accesorio de mordida, tipo B1, serie GO

Manguito - accesorio de mordida, tipo B1, serie GO
  • Descuento por volumen

Racor tipo B para tubos de cobre utilizables a altas presiones. Varios tipos están disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GO-6-B1

Número de Parte
GO-6-B1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Manga Material (componentes relacionados) Latón
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua / aire / aceite Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 3.5
Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre Nominal (partes relacionadas)(mm) 6 Tubo OD aplicable (partes relacionadas)(mm) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GO-6-B1 de la serie Manguito - accesorio de mordida, tipo B1, serie GO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico