(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión acampanada de mamparo SUS316 BU

Unión acampanada de mamparo SUS316 BU
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble virola para que no haya torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BU-02-0
BU-04-0
BU-3-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396.35Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2912.7Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

413Tamaño milimétrico (métrico)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Unión de patios de marco de partición Material del tubo Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico