(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Engranaje de bastidor conforme, LQ

Número de Parte
LQ1010
LQ1510
LQ153
LQ155
LQ2010
LQ203
LQ205
LQ2510
LQ253
LQ255
LQ3010
LQ303
LQ305
LQ4010
LQ403
LQ405
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo (M) / Paso circular (P) Longitud total L
(mm)
Número efectivo de dientes Z
(Dientes)
Ancho de diente (W o D)
(mm)
Altura del estante
(mm)
Disponible

7 Días o más

10110003181010
Disponible

10 Días o más

101.510002121515
Disponible

10 Días o más

101.5300631515
Disponible

10 Días o más

101.55001061515
Disponible

7 Días o más

10210001592020
Disponible

7 Días o más

102300472020
Disponible

10 Días o más

102500792020
Disponible

11 Días o más

102.510001272525
Disponible

10 Días o más

102.5300382525
Disponible

10 Días o más

102.5500632525
Disponible

10 Días o más

10310001063030
Disponible

10 Días o más

103300313030
Disponible

10 Días o más

103500533030
Disponible

10 Días o más

1041000794040
Disponible

12 Días o más

104300234040
Disponible

10 Días o más

104500394040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de dientes Estándar A Engranaje de bastidor conforme Tratamiento térmico Recocido
Dientes molidos Presencia Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Fin de mecanizado Ninguno
Símbolo material Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico