(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador de fijación, separador (tipo de placa delgada)【1,000 piezas por paquete】

Espaciador de fijación, separador (tipo de placa delgada)
  • Descuento por volumen

La superficie tendrá un acabado al ras (plana) después de montarla sobre el material base de soldadura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSO-M3-600-SUS

Número de Parte
TSO-M3-600-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Nominal de hilo (M) 3 Material Acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete
Tratamiento de superficies (detalles) Tratamiento de pasivación H (Pisos de 2 llaves)(mm) 4.8 L (longitud total)(mm) 600
Pitch(mm) 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico