(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Resorte de compresión

Resorte de compresión
  • Descuento por volumen

[Materiales] SUS304-WPB SWP-A
[Max. Carga] 0.81–114.6 N
[O.D.] 1.7–100φ
[Longitud libre] 5–400 mm

(i)Advertencia

  • La carga máxima es la carga en el momento de la adhesión. El rango real de uso es, por lo tanto, del 20 al 80%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11-1020
11-1021
11-1022
11-1023
11-1024
11-1025
11-1026
11-1027
11-1028
11-1030
11-1031
11-1032
11-1033
11-1034
11-1035
11-1036
11-1037
11-1038
11-1040
11-1041
11-1042
11-1043
11-1044
11-1045
11-1046
11-1047
11-1048
11-1050
11-1051
11-1052
11-1053
11-1054
11-1055
11-1056
11-1057
11-1058
11-1120
11-1121
11-1122
11-1123
11-1124
11-1125
11-1126
11-1127
11-1128
11-1130
11-1131
11-1132
11-1133
11-1134
11-1135
11-1136
11-1137
11-1138
11-1140
11-1141
11-1142
11-1143
11-1144
11-1145
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Condición de superficie final Max. Carga (rango seguro)
(N)
Carga máxima
(N)
Largo libre
(mm)
O.D.
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Desviación general
(mm)
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.515102.850.99.6
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.520102.030.913.5
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.525101.580.917.4
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.530101.290.921.3
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.540100.940.929.1
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.550100.740.936.9
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.565100.570.948.6
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.580100.450.960.4
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0027.5100100.360.976
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.115103.9618.6
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.120102.8112.1
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.125102.17115.7
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.130101.77119.3
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.140101.28126.5
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.150101.01133.7
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.165100.77144.4
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.180100.62155.2
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra30.01~50.0034.1100100.49169.5
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.815107.111.28.2
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.820105.241.211.3
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.825104.091.214.4
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.830103.351.217.5
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.840102.471.223.7
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.850101.961.229.9
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.865101.51.239.2
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.880101.211.248.6
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0058.8100100.961.261
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.2151013.781.46.8
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.220109.881.49.4
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.225107.71.412.1
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.230106.31.414.7
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.240104.671.420
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.250103.681.425.3
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.265102.81.433.2
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.280102.261.441.2
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0093.2100101.81.451.8
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.815112.50.910
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.820111.740.914.1
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.825111.360.918.1
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.830111.120.922.2
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.840110.810.930.4
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.850110.640.938.5
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.865110.490.950.7
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.880110.390.963
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)No a tierra16.01~30.0024.8100110.310.979.3
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.815116.011.28.8
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.820114.321.212.2
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.825113.381.215.5
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.830112.811.218.9
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.840112.061.225.6
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.850111.641.232.3
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.865111.241.242.3
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.880111.011.252.4
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra50.01~73.0052.8100110.81.265.8
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0083.5151111.211.47.5
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0083.520118.041.410.4
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0083.525116.271.413.3
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0083.530115.131.416.2
Disponible

7 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0083.540113.771.422.1
Disponible

8 Días o más

10Acero para resortes (ASTM A228)Conectado a tierra73.01~107.0083.550112.981.427.9

Cargando…

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico