(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de la manguera

Abrazadera de la manguera
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con el cambio gradual del grosor de la placa, incluso la tensión se distribuye alrededor de la circunferencia, manteniendo la redondez incluso cuando el diámetro interno se expande.
· Con una sujeción constante en toda la superficie y un ajuste firme, por lo tanto, es poco probable que haya fugas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KRG001
KRG002
KRG003
KRG004
KRG005
KRG006
KRG007
KRG008
KRG010
KRG011
KRG012
KRG013
KRG015
KRG017
KRG018
KRG030
KRG035
KRG040
KRG050
KRG103
KRG113
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Diámetro interno en estado libre Diametro maximo Espesor de placa × ancho Altura de la perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.89.57.89.50.6×65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.610.58.510.50.7×85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.611.39.411.30.7×85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.312.210.012.20.7×85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.113.611.613.60.8×85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.11512.515.00.8×105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.815.513.115.50.9×126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016.717.314.817.31.0×106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017.518.515.518.50.8×128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.122.517.822.51.0×126.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.923.518.523.50.9×128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1023.52520.825.01.0×128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024.82722.027.01.2×128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1027.129.324.029.31.2×128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1029.43226.032.01.2×128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.835.529.035.51.2×129
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037.34133.041.01.2×1210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.74536.045.01.2×1412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.25040.050.01.2×1412
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.92218.522.00.9×1220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1023.52420.824.01.0×1220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero al carbono (SAE-1070) Tratamiento de superficies Geomet

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico