(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Muelle de torsión de titanio

Muelle de torsión de titanio
  • Descuento por volumen

Ligero (una gravedad específica de 4.67, la mitad que el acero) y altamente resistente a la corrosión (incluso mejor que el acero inoxidable).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
43-T301
43-T302
43-T311
43-T312
43-T321
43-T322
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo I.D. Ángulo de funcionamiento
(deg)
Diámetro del cable
(Ø)
(Constante de resorte)
(N ・ mm/deg)
Largo del brazo
Disponible

66 Días o más

10Bobinado a la derecha bobinas de 135 °φ8371.65.320
Disponible

66 Días o más

10Bobinado derecho bobinas de 90 °φ8381.65.120
Disponible

66 Días o más

10Bobinado a la derecha bobinas de 135 °φ125228.940
Disponible

71 Días o más

10Bobinado derecho bobinas de 90 °φ125528.540
Disponible

66 Días o más

10Bobinado a la derecha bobinas de 135 °φ16442.516.450
Disponible

66 Días o más

10Bobinado derecho bobinas de 90 °φ16462.515.850

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Ti-22v-4Al (alambre de aleación de titanio de tipo β) Número de bobinas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico