(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza plana Phillips de cerámica

Tornillo de cabeza plana Phillips de cerámica
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Cerámica
[Tratamiento de superficie] Ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Hilo nominal (M)] 3 4 5
[Longitud L (mm)] 5 6 8 10 12 15
[Paso (mm)] 0.5 0.7 0.8
[Formas adicionales] Estándar con orificio pasante
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Aplicación] Resistente al calor para ambientes limpios
[Color blanco
[Color]

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RA-0305N
RA-0306N
RA-0308N
RA-0310N
RA-0406
RA-0406N
RA-0408
RA-0408N
RA-0410
RA-0410N
RA-0412
RA-0412N
RA-0508
RA-0508N
RA-0510
RA-0510N
RA-0512
RA-0512N
RA-0515
RA-0515N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Formas Adicionales Unidad de ventas Color
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10350.5EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10360.5EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10380.5EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103100.5EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10460.7Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10460.7EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10480.7Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10480.7EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104100.7Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104100.7EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

104120.7Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7EstándarBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10580.8Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10580.8EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105100.8Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105100.8EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105120.8Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105120.8EstándarCaja / paqueteBlanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105150.8Con agujero pasanteCaja / paquete-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

105150.8EstándarCaja / paqueteBlanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Cerámica Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación Resistente al calor / Uso para circunstancias limpias

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico