(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Politetrafluoroetileno (PTFE) / Tuerca de ancho diédrico

Politetrafluoroetileno (PTFE) / Tuerca de ancho diédrico
  • Descuento por volumen

· Forma: Ancho entre dos caras de la tuerca
· Material: PTFE
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTFE/NN-M5

 
Número de Parte
PTFE/NN-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Ancho a través de dos caras de tuerca Nominal de hilo (M) 5 Material PTFE
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno B 4
D 9 S 8 Pitch(mm) 0.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTFE/NN-M5 de la serie Politetrafluoroetileno (PTFE) / Tuerca de ancho diédrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico