(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De nylon con placa giratoria de acero, freno integrado y soporte, series JB, MCB/JB.

Ruedas - De nylon con placa giratoria de acero, freno integrado y soporte, series JB, MCB/JB.
  • Descuento por volumen

· Tapón: Con doble tope (Rotación + giro)
· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC

Número de Parte
MCBJB75
MCBJB100
MCBJB130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

35.01~80.0078.4101636384847539
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80.01~140.00127.41447171969610043
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80.01~140.00176.4178808010710713053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Con doble tope (rotación + giro) Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico