(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perlada NC (Ambas direcciones Tubo interior tipo atornillado fijo)

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perlada NC (Ambas direcciones Tubo interior tipo atornillado fijo)
  • Descuento por volumen

NC (doble, tipo atornillado, con tubo interno fijo) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NC15A-6ALH
NC15A-6ARH
NC20A-8ALH
NC20A-8ARH
NC25A-10ALH
NC25A-10ARH
NC32A-15ALH
NC32A-15ARH
NC40A-15ALH
NC40A-15ARH
NC40A-20ALH
NC40A-20ARH
NC50A-20ALH
NC50A-20ARH
NC50A-25ALH
NC50A-25ARH
NC65A-25ALH
NC65A-25ARH
NC65A-32ALH
NC65A-32ARH
NC80A-32ALH
NC80A-32ARH
NC80A-40ALH
NC80A-40ARH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Tamaño de tubería interior Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)6A15A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)6A15A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)10A25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3001/2B(15A)1B(25A)RH (tornillo derecho)10A25A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3001/2B(15A)1B(25A)RH (tornillo derecho)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3003/4B(20A)1 1/4B(32A)LH (tornillo izquierdo)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3003/4B(20A)1 1/4B(32A)RH (tornillo derecho)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3003/4B(20A)1 1/4B(32A)LH (tornillo izquierdo)20A40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3003/4B(20A)1 1/4B(32A)RH (tornillo derecho)20A40A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)LH (tornillo izquierdo)20A50A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)RH (tornillo derecho)20A50A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)LH (tornillo izquierdo)25A50A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)RH (tornillo derecho)25A50A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)LH (tornillo izquierdo)25A65A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)RH (tornillo derecho)25A65A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)LH (tornillo izquierdo)32A65A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)RH (tornillo derecho)32A65A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1502B(50A)2 1/2B(65A)LH (tornillo izquierdo)32A80A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1502B(50A)2 1/2B(65A)RH (tornillo derecho)32A80A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1502B(50A)2 1/2B(65A)LH (tornillo izquierdo)40A80A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1502B(50A)2 1/2B(65A)RH (tornillo derecho)40A80A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Vapor / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 180
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.47 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc
Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico