(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas ACFW (tipo de montaje de brida de rotación interna de tubería de doble entrada)

Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas ACFW (tipo de montaje de brida de rotación interna de tubería de doble entrada)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· ACFW (tipo doble, bridado, con tubo interior giratorio) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACFW-1-25A-8A
ACFW-1-25A-10A
ACFW-1-40A-15A
ACFW-1-40A-20A
ACFW-1-50A-20A
ACFW-1-50A-25A
ACFW-1-65A-25A
ACFW-1-65A-32A
ACFW-1-65A-40A
ACFW-1-80A-40A
ACFW-1-80A-50A
ACFW-2-25A-8A
ACFW-2-25A-10A
ACFW-2-40A-15A
ACFW-2-40A-20A
ACFW-2-50A-20A
ACFW-2-50A-25A
ACFW-2-65A-25A
ACFW-2-65A-32A
ACFW-2-65A-40A
ACFW-2-80A-40A
ACFW-2-80A-50A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Tamaño de tubería interior Chavetero Dimensión nominal
Disponible

16 Días o más

3003/4B(20A)1B(25A)8ANinguno25A
Disponible

16 Días o más

3003/4B(20A)1B(25A)10ANinguno25A
Disponible

16 Días o más

3001B(25A)1B(25A)15ANinguno40A
Disponible

16 Días o más

3001B(25A)1B(25A)20ANinguno40A
Disponible

16 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)20ANinguno50A
Disponible

16 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)25ANinguno50A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)25ANinguno65A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)32ANinguno65A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)40ANinguno65A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)40ANinguno80A
Disponible

16 Días o más

1502B(50A)2B(50A)50ANinguno80A
Disponible

16 Días o más

3003/4B(20A)1B(25A)8AProvisto25A
Disponible

16 Días o más

3003/4B(20A)1B(25A)10AProvisto25A
Disponible

16 Días o más

3001B(25A)1B(25A)15AProvisto40A
Disponible

16 Días o más

3001B(25A)1B(25A)20AProvisto40A
Disponible

16 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)20AProvisto50A
Disponible

16 Días o más

1501B(25A)1 1/2B(40A)25AProvisto50A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)25AProvisto65A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)32AProvisto65A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)40AProvisto65A
Disponible

16 Días o más

1501 1/2B(40A)2B(50A)40AProvisto80A
Disponible

16 Días o más

1502B(50A)2B(50A)50AProvisto80A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tipo rotativo de tubo interno dúplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 180
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.47 Tipos de conexión Montaje de tornillo y brida Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc
Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico