(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Serie conjunta: pieza de montaje, número 21, enchufe intermedio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.21X1/2
NO.21X1/4
NO.21X1/4X3/8
NO.21X1/8
NO.21X1/8X1/4
NO.21X3/8
NO.21X3/8X1/2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
Disponible

14 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/2B(15A)-
Disponible

14 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/4B(8A)-
Disponible

14 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1/4B(8A)3/8B(10A)
Disponible

14 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-1/8B(6A)-
Disponible

14 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc1/8B(6A)1/4B(8A)
Disponible

14 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente-3/8B(10A)-
Disponible

14 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteRc3/8B(10A)1/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Forma de conexión Zócalo medio Rosca de conexión tipo M1 Rc
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico