(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Brida Tuerca De Nylon

Brida Tuerca De Nylon
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Tuerca de nailon
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Cromado brillante
· Aplicación/función: deja de aflojar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FNN-M4-U
FNN-M5-U
FNN-M6-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Llaves planas
(mm)
Altura
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

479.50.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58110.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610131

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Cromado brillante
Detalles de aflojamiento automático Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico