(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

R Caucho (para esquinas)

R Caucho (para esquinas)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Caucho (SBR)
· Tipo de rueda: rueda única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

R-50CC

 
Número de Parte
R-50CC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Caucho (SBR) Diámetro exterior de la rueda(φ) 50
Ancho de la rueda(mm) 20 Diámetro del agujero(φ) 6 Ancho del cubo(mm) 23
Cojinete del eje Ninguno Máx. carga permisible(N) 290 Tipo de rueda Rueda individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R-50CC de la serie R Caucho (para esquinas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico