(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas de acero inoxidable con placa giratoria y tope de rotación. Para cargas medias, materiales de la rueda disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUNJB-100SW
Número de Parte |
---|
SUNJB-100SW |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga media |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUNJB-100SW de la serie Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias)..
Número de Parte |
---|
SUNJ-100SW |
SUNJ-100SWUW |
SUNJ-125 |
SUNJB-100SWUW |
SUNJB-125 |
SUNJB-125POTH |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente