(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Con resorte para absorción de impactos, Serie TS4.

Ruedas - Con resorte para absorción de impactos, Serie TS4.
  • Descuento por volumen

Ruedas con resorte para asorción de impactos Serie TS4, con placa giratoria/roscada de alta elasticidad, de acero, para cargas ligeras. resistentes a la abrasión. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SAJ-TS4-50R

 
Número de Parte
SAJ-TS4-50R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Tope Ninguno Propiedades Tranquilo
Rango de carga(daN) ~35.00 Carga permisible(daN) 19 Altura de Montaje H(mm) 77~70
Material de la rueda SBR de goma Características de la rueda Resistente a la abrasión Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 56 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 28
Asiento de montaje(mm) 70 Ancho de asiento de montaje(mm) 43 Diámetro de la rueda(φ) 50
Anchura de la llanta(mm) 25 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano Categoría de carga Carga ligera
Color de montaje de metal (acabado) Cromato Trivalente / Cromato Trivalente (Negro) Especificaciones Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento) Especificaciones detalladas de la rueda Alta elasticidad
Color de la rueda Negro Protección del piso Sin protección del piso Excentricidad(mm) 23~26
Rodamiento Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAJ-TS4-50R de la serie Ruedas - Con resorte para absorción de impactos, Serie TS4..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico