(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Tee de servicio Junron One-Touch Fitting serie W (equipo de soldadura por puntos para tuberías)【1-20 piezas por paquete】

Tee de servicio Junron One-Touch Fitting serie W (equipo de soldadura por puntos para tuberías)
  • Descuento por volumen

No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es resistente al agua NBR. No hay necesidad de cinta de sellado. La parte de rosca R (PT) y la parte de conexión de resina giran.

[Caracteristicas]
· La porción de plástico cumple con la clasificación de resistencia al fuego UL94V-0.
· La resistencia al estallido de la pieza de ajuste a presión de resina R (PT) es 30% más fuerte que la de las piezas convencionales.
· La resistencia a los golpes ha mejorado enormemente gracias a un nuevo mecanismo de agarre de tubo.
· El clip del tubo gira suavemente en el accesorio y evita la rotura del tubo debido a la rotación del tubo.
· Junta tórica resistente al agua y junta en V de NBR.
· La parte del tornillo R (PT) ya está sellada, por lo tanto, no se requiere cinta de sellado.
· La parte combinada de la parte de tornillo R (PT) de la T del codo y la parte de resina se pueden girar después del ajuste, lo que significa que la tubería se puede instalar en cualquier dirección y la parte de tornillo se puede apretar incluso si la parte de resina está fija.

PDF

Número de Parte
WTB-06-01
WTB-06-02
WTB-06-03
WTB-08-01
WTB-08-02
WTB-08-03
WTB-10-01
WTB-10-02
WTB-10-03
WTB-10-04
WTB-12-01
WTB-12-02
WTB-12-03
WTB-12-04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
Disponible

9 Días o más

0~+6061/8
Disponible

9 Días o más

0~+6061/4
Disponible

9 Días o más

0~+6063/8
Disponible

9 Días o más

0~+6081/8
Disponible

9 Días o más

0~+6081/4
Disponible

9 Días o más

0~+6083/8

20 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+60101/8

20 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+60101/4
Disponible

9 Días o más

0~+60103/8

20 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+60101/2

10 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+60121/8
Disponible

9 Días o más

0~+60121/4
Disponible

9 Días o más

0~+60123/8
Disponible

9 Días o más

0~+60121/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga PBT Ul94 V-0 compatible Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Servicio Tee

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico