(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Junron One-Touch Fitting Serie W (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Tapón acodado【1-50 piezas por paquete】

Junron One-Touch Fitting Serie W (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Tapón acodado
  • Descuento por volumen

Incombustible. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es resistente al agua NBR. No hay necesidad de cinta de sellado. La parte de rosca R (PT) y la parte de conexión de resina giran.

[Caracteristicas]
· Todas las piezas de resina cumplen con la clasificación de resistencia al fuego UL94V-0.
· La resistencia al estallido de la pieza de ajuste a presión de resina R (PT) es más fuerte que la de las piezas convencionales.
· La resistencia al impacto ha mejorado enormemente gracias a un agarre de tubo de nuevo diseño.
· El agarre del tubo gira suavemente en el accesorio, evitando que el tubo se rompa debido a la rotación del tubo.
▪ La junta tórica y el sello en V utilizan NBR resistente al agua.
▪ La parte del tornillo R (PT) ya está sellada, por lo que no se requiere cinta de sellado.
▪ Las partes del tornillo del codo / te R (P) y las partes de resina se pueden girar. Después de la configuración, la dirección de la tubería se puede configurar libremente y la parte del tornillo se puede apretar, incluso si la parte de resina se fija en su lugar.

PDF

Número de Parte
WLP-06
WLP-08
WLP-10
WLP-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento Tamaño de tubo 1
(φ)

50 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+606
Disponible

9 Días o más

0~+608

20 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+6010

10 piezas por paquete

Disponible

11 Días o más

0~+6012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga PBT Ul94 V-0 compatible Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Tapón de codo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico