(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Junron One-Touch Fitting Serie M (para tuberías generales) Tapón de cierre

Junron One-Touch Fitting Serie M (para tuberías generales) Tapón de cierre
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El niquelado electrolítico se aplica de manera estándar a las partes metálicas.
· El niquelado en todas las partes de latón de los pezones y cuerpos de plástico de la serie M está estandarizado.
· Sello de color para la identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) está recubierto con un sello de diferente color para que puedan identificarse de un vistazo (número de patente 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes de tornillo R (PT) del codo / T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre de acuerdo con la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras la parte de resina está fija.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el accesorio evitando así el giro del tubo.

PDF

 
Número de Parte
PSM-4-PM
PSM-6-PM
PSM-8-PM
PSM-10-PM
PSM-12-PM
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento Diámetro exterior ød
(mm)
Disponible

9 Días o más

0~+604
Disponible

7 Días o más

0~+606
Disponible

9 Días o más

0~+608
Disponible

9 Días o más

0~+6010
Disponible

9 Días o más

0~+6012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Stop Plug

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico