(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales) Codo largo

Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales) Codo largo
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
▪ Está disponible con juntas de colores según el tipo de tornillo.
▪ El cuerpo se puede ajustar según la dirección de extracción del tubo.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.

PDF

 
Número de Parte
PLLM-4-M5-PM
PLLM-6-PT3/8-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
Tornillo terminal T (mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4-M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

63/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Conexión de montaje por tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos largos
Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico