(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector: recto, estilo tubo flexible, serie N

Conector: recto, estilo tubo flexible, serie N
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Accesorios de acero inoxidable para tubos flexibles.
▪ Para resolver la torsión del tubo durante la tubería, se puede usar un mecanismo único de tuercas incorporadas en el manguito.
· No es necesario gestionar el par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
N-0425-01-US2
N-0640-01-US2
N-0640-02-US2
N-1065-02-US2
N-1280-02-US2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Pezón Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico