(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PVDF (fluoruro de polivinilideno) / tuerca hexagonal

PVDF (fluoruro de polivinilideno) / tuerca hexagonal
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: PVDF
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PVDF/NT-M3
PVDF/NT-M4
PVDF/NT-M5
PVDF/NT-M6
PVDF/NT-M8
PVDF/NT-M10
PVDF/NT-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) B H Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10352.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10473.20.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105840.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061051
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108136.51.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101781.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101219101.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material PVDF Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico