(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

PC (policarbonato) / tuercas hexagonales transparentes

PC (policarbonato) / tuercas hexagonales transparentes
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal
· Material: PC
· Nominal del hilo: 3/8
· Aplicación/función: General
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC/NT-M2
PC/NT-M2.6
PC/NT-M3
PC/NT-M4
PC/NT-M5
PC/NT-M6
PC/NT-M8
PC/NT-M10
PC/NT-M12
PC/NT-M16
PC/NT-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) B H Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102Métrico grueso-41.60.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.6Métrico grueso-520.45
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103Métrico grueso-5.52.40.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Métrico grueso-73.20.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Métrico grueso-840.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Métrico grueso-1051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Métrico grueso-136.51.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Métrico grueso-1781.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012Métrico grueso-19101.75
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016Métrico grueso-24132
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10-Whitworth Grueso3/8178-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal Material PC Tratamiento de superficies Ninguno
Aplicación / función General Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico