(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Se puede utilizar para propósitos de alta presión de 5 MPa. Flexible, con excelente operabilidad. Una buena resistencia a la intemperie ayuda a prevenir la deformación incluso cuando se usa en exteriores. Tiene excelente durabilidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KK-8.5-50 |
KK-8.5-100 |
KS-8.5-50 |
KS-8.5-100 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Químico | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Materia prima | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Color | Negro | O.D.(Ø) | 15 | I.D.(φ) | 8.5 |
Características | Estándar / Resistencia al clima / Resistencia a la presión / Flexibilidad / Flexibilidad | Presión permitida(MPa) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente