(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplamiento de manguera - Junta de ace - Acero inoxidable HS

Acoplamiento de manguera - Junta de ace - Acero inoxidable HS
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia a la corrosión SUS304; utilizado para conectar mangueras a equipos. La conexión de la manguera es de tipo unión; Después del montaje, se puede quitar de la sección de la tuerca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HS-7107
HS-7208
HS-7209
HS-7310
HS-7414
HS-7416
HS-7620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/420.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material de acero inoxidable (SUS304SPB)
A Tipo de unión recta Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezones articulares
Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico