(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ace Ball Angle Type (Brass) Tipo de anillo BR para tubo de cobre

Ace Ball Angle Type (Brass) Tipo de anillo BR para tubo de cobre
  • Descuento por volumen

La posición operativa del mango se puede cambiar libremente según lo que se esté utilizando. Para equipos de presión hidráulica / neumática.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR-3106
BR-3202
BR-3206
BR-3208
BR-3303
BR-3308
BR-3310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)9.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico