(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de ángulo de bola Ace (latón) POR tipo de junta de manguera

Tipo de ángulo de bola Ace (latón) POR tipo de junta de manguera
  • Descuento por volumen

El mango se puede operar en cualquier dirección. Para válvulas de aire.

[Caracteristicas]
· También hay disponibles mangos cortos y mangos de colores.
· Elija de acuerdo con el espacio operativo, el entorno y el tipo de fluido.
· La naranja es el estándar.
· Mango corto: 25 mm; Mango estándar: 40 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BY-3208
BY-3209
BY-3310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)9
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)10.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de articulación de manguera Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico