(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ace Ball Straight Type (Brass) BS Ambos tipo de tornillo externo

Ace Ball Straight Type (Brass) BS Ambos tipo de tornillo externo
  • Descuento por volumen

El accesorio de válvula de bola integrada mejora la eficiencia de la tubería, reduciendo el tiempo y evitando fugas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BS-1011
BS-1012
BS-1021
BS-1022
BS-1023
BS-1032
BS-1033
BS-2033
BS-2034
BS-2043
BS-2044
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8B(6A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)3/8B(10A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)1/2B(15A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)3/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) G(PF) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico