(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ace Ball Straight Type (Brass) BW Dual Inside Tipo de tornillo cónico

Ace Ball Straight Type (Brass) BW Dual Inside Tipo de tornillo cónico
  • Descuento por volumen

Material: C3771BE
· Forma: recta
· Fluido de trabajo: agua, aire, aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BW-9011
BW-9022
BW-9033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Perilla estándar
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico