(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplador serie QDC 101 Rosca hembra tipo 101C4-F

Acoplador serie QDC 101 Rosca hembra tipo 101C4-F
  • Descuento por volumen

Conectar el lado del acoplador y el lado del pezón del 101C4-F automáticamente hace que la válvula en el lado del acoplador se abra. Un tipo de acoplador PushOne integrado está disponible.

[Caracteristicas]
· Tipo de pulsar para conectar.
· Conexión de un toque entre el acoplador y el pezón; simplemente empújalo.
· El acoplador cuenta con una válvula de apertura y cierre automática incorporada.
· Cuando el acoplador y la boquilla están conectados, la válvula del acoplador se abrirá automáticamente.
· Nuestra línea de productos incluye artículos hechos con SU304 (producción por pedido).
· Se dispone de una línea de piezas con accesorios Push One integrados.

PDF

 
Número de Parte
101C4-2F
101C4-4F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca T (Rc)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Acoplador Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de rosca hembra Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de presión de operación(MPa) ::1.0
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico