(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie de acoplamiento rígido, tipo ARC, hecha de aleación de aluminio

Serie de acoplamiento rígido, tipo ARC, hecha de aleación de aluminio
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aluminio
· Característica: Alto par, alta rigidez torsional, sin juego, pequeño
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre la serie de acoplamientos rígidos, tipo ARC, fabricados en aleación de aluminio, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ARC-16-6X6

 
Número de Parte
ARC-16-6X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Estándar Rango de par de transmisión(N · m) 0.05~1.00 Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d1(mm) 6
Diámetro estándar del agujero en existencia (Tolerancia H8) d2(mm) 6 Diámetro exterior A(φ) 16 Longitud total E(mm) 16
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Propiedades Alta rigidez de curvatura / Alto par / Cero reacción / Compacto Material del cuerpo Aleación de aluminio
Par de transmisión(N · m) 0.5 Velocidad rotacional máxima(r/min) 5000 Momento de inercia(kg · m2) 0.26X10-4
Tipo Coronilla Isocinético Diámetro máximo del eje d1 × d2(mm) 6
Par de apriete de pernos(N/cm) 54.2 Tornillo de fijación Collet Tipo M M2.6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ARC-16-6X6 de la serie Serie de acoplamiento rígido, tipo ARC, hecha de aleación de aluminio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico