(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Válvula de bola de dos vías manual sanitaria Z (ZKSS-F)

Válvula de bola de dos vías manual sanitaria Z (ZKSS-F)
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria altamente confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias alimentaria, médica y de semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZKSS-F-1S-SU6L
ZKSS-F-1.5S-SU6L
ZKSS-F-2S-SU6L
ZKSS-F-2.5S-SU6L
ZKSS-F-3S-SU6L
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje ID d
(Ø)
Disponible

13 Días o más

Contera23
Disponible

7 Días o más

Contera35.7
Disponible

7 Días o más

Contera47.8
Disponible

20 Días o más

Contera59.5
Disponible

7 Días o más

Contera72.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Tipo de válvula de bola 2 vías Fluido Aplicable Agua / Aceite
Materiales adhesivos Teflon Por Conducción Manual Manija, material Fundición de acero inoxidable CF-8
Max. Presión(MPa) 0.7 Acabado superficial Pulido interno # 400 pulido y rayita de la superficie externa Presión de aire de funcionamiento(MPa) 0.4~0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico