(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Válvulas de mariposa sanitarias (ZCBS-F)

Válvulas de mariposa sanitarias (ZCBS-F)
  • Descuento por volumen

La marca sanitaria confiable de Zett es ampliamente utilizada en las industrias de alimentos, medicina y semiconductores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZCBS-F-1S-SU6L
ZCBS-F-1.5S-SU6L
ZCBS-F-2S-SU6L
ZCBS-F-2.5S-SU6L
ZCBS-F-3S-SU6L
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje ID d
(Ø)
Disponible

7 Días o más

Contera23
Disponible

7 Días o más

Contera35.7
Disponible

6 Días o más

Contera47.8
Disponible

7 Días o más

Contera59.5
Disponible

7 Días o más

Contera72.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Mariposa Fluido Aplicable Agua / Aceite Materiales adhesivos Hule de silicona
Por Conducción Manual Manija, material Fundición de acero inoxidable CF-8 Max. Presión(MPa) 0.8 (a temperatura normal)
Acabado superficial Maquinado Presión de aire de funcionamiento(MPa) 0.4~0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico