(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor a presión de alta presión PT N / Niple hexagonal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTN-8A
PTN-8A-SU4
PTN-8A-SU6
PTN-8A-SU6L
PTN-10A
PTN-10A-SU4
PTN-10A-SU6
PTN-10A-SU6L
PTN-15A
PTN-15A-SU4
PTN-15A-SU6
PTN-15A-SU6L
PTN-20A
PTN-20A-SU4
PTN-20A-SU6
PTN-20A-SU6L
PTN-25A
PTN-25A-SU4
PTN-25A-SU6
PTN-25A-SU6L
PTN-32A
PTN-32A-SU4
PTN-32A-SU6
PTN-32A-SU6L
PTN-40A
PTN-40A-SU4
PTN-40A-SU6
PTN-40A-SU6L
PTN-50A
PTN-50A-SU4
PTN-50A-SU6
PTN-50A-SU6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (SS)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Doble pezón
Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico