(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno hexagonal de 8 marcas Rosca completa fina【1-110 piezas por paquete】

Perno hexagonal de 8 marcas Rosca completa fina
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 8T (carga de tracción mínima 80 kgf / mm2).

Número de Parte
HXN8-ST-MS12-20
HXN8-ST-MS12-25
HXN8-ST-MS12-30
HXN8-ST-MS12-35
HXN8-STC-MS12-20
HXN8-STC-MS12-25
HXN8-STC-MS12-30
HXN8-STC-MS12-35
HXN8-STU-MS12-20
HXN8-STU-MS12-25
HXN8-STU-MS12-30
HXN8-STU-MS12-35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Tratamiento de superficies Unidad de ventas

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1025Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1035Recubrimiento de óxido negroCaja / paquete

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-20[Cromado] CromadoCaja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30[Cromado] CromadoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-35[Cromado] CromadoCaja / paquete

110 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-20[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-25[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

90 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-30[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-35[Cromado brillante] Cromado brillanteCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Equivalente SWCH Tipo de cresta de hilo Bien métrica Formas Adicionales Estándar
Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico