(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal fino de 7 marcas parcialmente roscado【1-130 piezas por paquete】

Perno hexagonal fino de 7 marcas parcialmente roscado
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).

Número de Parte
HXNSM7H-ST-MS10-30
HXNSM7H-ST-MS10-35
HXNSM7H-ST-MS10-40
HXNSM7H-ST-MS10-45
HXNSM7H-ST-MS10-50
HXNSM7H-ST-MS10-55
HXNSM7H-ST-MS10-60
HXNSM7H-ST-MS10-65
HXNSM7H-ST-MS10-70
HXNSM7H-ST-MS10-75
HXNSM7H-ST-MS10-80
HXNSM7H-ST-MS10-85
HXNSM7H-ST-MS10-90
HXNSM7H-ST-MS10-95
HXNSM7H-ST-MS10-100
HXNSM7H-ST-MS10-110
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm) Unidad de ventas Longitud de la rosca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza26

130 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035Caja / paquete26

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040Caja / paquete26

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1045Caja / paquete26

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050Caja / paquete26

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1055Caja / paquete26

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060Caja / paquete30

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1065Caja / paquete30

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1070Caja / paquete30

75 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1075Caja / paquete30

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1080Caja / paquete30

70 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1085Caja / paquete30

65 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1090Caja / paquete30

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1095Caja / paquete30

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

10100Caja / paquete30

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10110Caja / paquete30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Forma detallada Pequeño diámetro Forma de orificio de montaje Ninguno
Material Equivalente SWCH Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Bien métrica
Formas Adicionales Estándar Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico