(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, tipo retorno, series IP-1.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, tipo retorno, series IP-1.
  • Descuento por volumen

Al tirar de la perilla, se retrae el pasador central; soltarlo lo devuelve a su posición original mediante la fuerza del resorte. Úselo para calcular y ajustar las posiciones de la plantilla.

PDF

 
Número de Parte
IP-1-8
IP-1-10
IP-1-12
IP-1-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo OD / Rosca M
(mm)
Ictus
(mm)
Diámetro exterior del pasador d
(Ø)
Longitud
(mm)
Diámetro exterior M [Detalles]
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1084439M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10105544M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126653M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10168871M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Mecanismo de bloqueo Ninguno Método de montaje Atornillar
Longitud total Estándar Material del cuerpo SUM22 de acero Todo inoxidable Desobediente
Material de pasador SUM22 de acero Perilla de operación Presencia Tratamiento de superficie corporal Recubrimiento de óxido negro
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de la nariz Ninguno Accesorio Tuerca de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico