(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Accesorios de penetración de piso con bandas de piso a prueba de vibraciones

Accesorios de penetración de piso con bandas de piso a prueba de vibraciones
  • Descuento por volumen

Banda auxiliar de piso flotante y antivibración de 10 mm (con goma) para tuberías SGP.

[Caracteristicas]
· Ya sea IM Type o productos de prensado con la misma producción disponibles a un precio bajo con tiempo de entrega rápido.
· El tipo incrustado mantiene baja la altura de instalación.
· Utilizado principalmente para sistemas transportadores para mover equipos livianos.
· Producto para fijar patas para bandas de piso A10415 en bandas de piso A10422 con goma 10T.
· Protege la superficie de la tubería contra rasguños finos causados por el contacto con los soportes de soporte.
· Compatible con todos los artículos de la serie de bandas de piso de hasta 100 A.
· Para 125 A o superior, consúltenos.
· Acabado galvanizado galvanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A10418-0015
A10418-0020
A10418-0034
A10418-0049
A10418-0053
A10418-0068
A10418-0072
A10418-0087
A10418-0091
A10418-0104
A10418-0119
A10418-0123
A10418-0138
A10418-0142
A10418-0157
A10418-0161
A10418-0176
A10418-0195
A10418-0208
A10418-0212
A10418-0227
A10418-0231
A10418-0246
A10418-0265
A10418-0270
A10418-0284
A10418-0299
A10418-0301
A10418-0316
A10418-0335
A10418-0340
A10418-0354
A10418-0369
A10418-0373
A10418-0388
A10418-0392
A10418-0405
A10418-0410
A10418-0424
A10418-0439
A10418-0443
A10418-0458
A10418-0462
A10418-0477
A10418-0481
A10418-0496
A10418-0509
A10418-0513
A10418-0528
A10418-0532
A10418-0547
A10418-0551
A10418-0566
A10418-0585
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
Altura H
(mm)
Tipo de pie para banda de piso

19 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7200Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7150Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7200Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3020A3/427.2250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2150Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3020A3/427.2200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

20 ~ Menos de 3020A3/427.2250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

30 ~ Menos de 4025A134250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134150Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

30 ~ Menos de 4025A134200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

30 ~ Menos de 4025A134250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7150Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6150Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5150Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

60 ~ Menos de 7050A260.5200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

60 ~ Menos de 7050A260.5250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5150Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

60 ~ Menos de 7050A260.5250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3150Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3150Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

80 ~ Menos de 9080A389.1250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1150Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

80 ~ Menos de 9080A389.1200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

80 ~ Menos de 9080A389.1250Tipo B (con agujeros de anclaje)

19 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3150Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3200Tipo A (sin agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 200100A4114.3250Tipo A (sin agujeros de anclaje)

19 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3150Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 200100A4114.3200Tipo B (con agujeros de anclaje)
Disponible

Presupuesto

100 ~ Menos de 200100A4114.3250Tipo B (con agujeros de anclaje)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios para prueba de vibraciones Tipo de tubería compatible Tubería SGP Material Acero
Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico