(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Accesorios de penetración de piso Banda de piso negra

Accesorios de penetración de piso Banda de piso negra

- Banda de piso para tubos SGP

[Caracteristicas]
- Banda de piso para tubos SGP.
- Material resistente al óxido para entornos de alta temperatura.
- El color puede ser personalizado.
- Acabado en pintura de poliéster con recubrimiento en polvo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A10428-0011
A10428-0026
A10428-0045
A10428-0050
A10428-0064
A10428-0079
A10428-0083
A10428-0098
A10428-0115
A10428-0120
A10428-0134
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo de ajuste principal (o tubo de aplicación)
(mm)
El tamaño del diámetro de la tubería de acero (A) Diámetro Nominal (B) Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)

20 Días o más

20 ~ Menos de 3015A1/221.7

20 Días o más

20 ~ Menos de 3020A3/427.2

20 Días o más

30 ~ Menos de 4025A134

20 Días o más

40 ~ Menos de 5032A1 1/442.7

20 Días o más

40 ~ Menos de 5040A1 1/248.6

20 Días o más

60 ~ Menos de 7050A260.5

20 Días o más

70 ~ Menos de 8065A2 1/276.3

20 Días o más

80 ~ Menos de 9080A389.1

20 Días o más

100 ~ Menos de 200100A4114.3

20 Días o más

100 ~ Menos de 200125A5139.8

22 Días o más

100 ~ Menos de 200150A6165.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda de piso Tipo de tubería compatible Tubería SGP Material Acero
Tratamiento de superficies Recubrimiento de poliéster en polvo Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico